Coherent® SureLock™ Laser als Mini-Tischgerät
- Geringe spektrale Bandbreite von 0,07 nm FWHM
- Extreme Temperaturunempfindlichkeit
- Sehr kompaktes, einfach zu bedienendes Lasersystem
Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser
- Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
- Ausgangsleistungen bis 200 mW
- Wellenlängenoption 488 und 532 nm
Coherent® Sapphire™ LPX-Laser
- Ausgangsleistungen bis 500 mW
- Laserausgang 300 mW und 500 mW
- Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm
LightSmyth™ Nanostrukturiertes Silizium von Coherent®
- Gerillte Oberflächen im Nanobereich
- Verschiedene Rillenperioden und Rillentiefen
- Ideal für nanophotonische Forschungsanwendungen
Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität
- Gleiche kompakte Bauform für alle Wellenlängenbereiche
- Integrierte Steuerelektronik mit Analog- und Digitalmodulation
- Runder Strahl mit bester Strahlqualität
- Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind auch verfügbar
Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität
- Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
- Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
- Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
- Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind ebenfalls verfügbar
Coherent® Lasercam™ Strahlprofilmessgerät
- Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
- 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 μm Pixelabstand
- Intuitiv bedienbare Software inklusive
Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren
- Mit Silizium- oder Germaniumdetektoren
- Abnehmbarer Lichtschutz
- Ideal zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwattbereich an CW-Lasern
- Kompatibel mit Coherent® Laserleistungs- und Laserpulsenergie-Messgeräten
Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren
- ISO 17025 zertifiziert
- Integrierte spektrale Kompensation
- Automatische Temperaturkompensation
Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren
- Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
- Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
- ISO 17025 zertifiziert
Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule
- Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
- Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
- Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
- Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar
Coherent® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte
- FieldMate zur Messung der Laserleistung
- FieldMaxII zur Messung der Laserleistung und -energie
- ISO 17025 zertifiziert
- Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren, positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren, Laserenergiesensoren bzw. hochempfindliche Leistungssensoren werden separat angeboten
Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren
- Sehr hohe Zerstörschwelle
- Großer Dynamikbereich
- Zertifiziert nach ISO 17025
Coherent® PowerMax USB-Stabmessgerät
- Hochempfindliche Siliziumfotodiode
- Schmales Gehäuse
- Ideal für Messungen von CW- oder Pulslasern
Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit
- Inklusive 660 und 520 nm StingRay™ Lasern
- Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
- Zur schnellen Prüfung von strukturiertem Laserbeleuchtungssystemen
- Einzelne StingRay™ Laserdioden ebenfalls erhältlich
Coherent® OBIS™ Kühlkörper
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt für Coherent® OBIS™ Laser
- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- 10 Kühlkörperlamellen
Coherent CO2-Laser der Diamond-C-Serie
- Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
- Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
- Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung
Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme
- Schnellstes System zur Messung der Laserenergie
- Vollintegriertes USB-System (Plug&Play)
- Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls
Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl
- Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
- Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
- Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften
Coherent® hochsensitive Thermosäulen-Sensoren
- Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
- große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
- Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2
Coherent® Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren
- Entwickelt für die Messung von Laserleistungen bis zu 300W
- Ideal für Anwendungen, bei denen eine Wasserkühlung nicht möglich ist
- Kompakte Größe für Portabilität und Außenanwendungen
Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen
- Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 5 kW
- Flacher Spektralverlauf von 0,25 - 11 µm
- Große 50 mm Öffnung zur Aufnahme verschiedener Strahldurchmesser
Coherent® OBIS™ LX Einzelfrequenz-Lasersysteme
- Kollimierter Ausgangsstrahl mit einer Frequenz, TEM00
- Große Kohärenzlänge >1 Meter
- Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
- Kompatibel mit OBIS LX/LS Stromversorgung, Software und Zubehör
CO2-Strahlaufweiter von Coherent®
- Entwickelt für CO2-Laserquellen bei 10,6 μm
- Kompaktes Gehäuse für einfache Systemintegration
- Optische Elemente aus ZnSe von Coherent® mit Infrarot-Laser Güte
Polykristalline CVD-Diamantfenster in optischer Güte von Coherent®
- Hohe Transmission über UV- und FIR-Spektren sowie Mikrowellenspektren
- Hohe Wärmeleitfähigkeit für Hochleistungslaser
- Außergewöhnliche Härte für ultimative Kratzfestigkeit
- Von Coherent® gefertigt
LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®
- Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
- Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
- Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
- Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm
Asphären aus Zinkselenid (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
- Hochwertiges ZnSe-Material
- Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung für 8-12 µm verfügbar
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt von Edmund Optics®, gefertigt von Coherent®
- Hochwertiges ZnSe-Material
- Ohne Beschichtung oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
The FUTURE Depends On Optics®