Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet neue rechtwinklige TECHSPEC® an. Diese Prismen mit breitbandiger Antireflexbeschichtung (BBAR) bieten einen breiten Wellenlängenbereich von 350 – 2.200 nm und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Retroreflektor für eine Achse benötigt wird und für optische Systeme mit geringem Platzangebot.
Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden
Rechtwinklige TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse bieten eine enge Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden, was die Strahlablenkung reduziert und Neukalibrierungen anderer Teile des optischen Systems unnötig macht. Die Prismen bestehen aus einem N-BK7 Substrat und bieten eine hochpräzise Oberflächenqualität von 40-20, λ/8 Oberflächenebenheit und eine Größentoleranz von +0/-0,1 mm.
Acht Prismen mit VIS 0 und NIR 1 Standardbeschichtungen verfügbar
Die Beschichtungsmöglichkeiten der rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse beinhalten VIS und NIR Beschichtungen, was Oberflächenreflexionen innerhalb der bestimmten Wellenlängenbereiche reduziert und für eine erhöhte totale Transmission sorgt. Acht Prismen mit VIS 0 und NIR 1 Standardbeschichtungen sind verfügbar mit Hypotenusenlängen von 14,1 mm bis 70,7 mm und Längen der Katheten von 10 mm bis 50 mm. Kundenspezifische Größen sind ebenfalls erhältlich. Rechtwinklige TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®