Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 USB3-Kameras

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
  • USB3-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Kompakter Aufbau

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3: Einfache Integration mit USB3 

Kompakte USB3-Kameras

Die Kameraserie Chameleon®3 kombiniert beliebte CCD- und CMOS-Sensoren mit der Benutzerfreundlichkeit von USB 3.0, bietet eine kompakte Größe und Sensorauflösungen von 1,3 bis 5,0 MP. Das leichte Metallgehäuse hat eine Größe von 44 x 35 x 19,5 mm und ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit. Die Kameras haben verschiedene Befestigungspunkte und eine USB-3.0-Verbindung mit Fixierung. Der Bildpuffer auf der Kamera erlaubt eine mehrmalige Übertragung, die Kameras haben eine optisch isolierte und fixierbare GPIO-Verbindung.

Produkte

Produktdetails

Eigenschaften 

  • Kompakte Größe
  • Bildverarbeitung auf der Kamera: Farbinterpolation, Gamma & LUT
  • Datenschnittstelle: USB3
  • 16 MByte Bildpuffer
  • LED-Statusanzeige
  • Spinnaker SDK und FlyCapture

Anwendungen 

  • Life-Science-Geräte
  • Fertigungsautomatisierung
  • Biometrie-Anwendungen
  • Ophthalmoskopie
  • 3D-Scan
  • Automatische optische Inspektion

Hinweis: Diese Produkte können aufgrund einer exklusiven Distributionsvereinbarung zwischen FLIR und dem Distributor ImageS in Italien nicht nach Italien, in die Vatikanstadt oder in die Republik San Marino verkauft werden. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an [email protected].

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.