Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3837

Hochwertige Beugungsgitter

High Performance Reflection Gratings

High Performance Reflection Gratings


×
×
  • Reflektierte Wellenfront λ/4
  • Besonders geringe Größentoleranzen
  • Toleranz Gitterabstand < 0,05%

Hochwertige Beugungsgitter müssen konsistente, prognostizierbare Eigenschaften besitzen. Dieser hohe Grad der Wiederholbarkeit vereinfacht die Konstruktion von OEM-Systemen und reduziert den Aufwand für Justagearbeiten. Mit einer reflektierten Wellenfront von λ/4 und einem Beugungswirkungsgrad von bis zu 90% eignen sich diese Beugungsgitter selbst für anspruchsvollste Anwendungen. Die hochwertigen Beugungsgitter haben eine Beschichtung aus reinem Aluminium für Wellenlängen von 300 nm bis 1.850 nm.

Bitte beachten Sie: Beschichtungen aus reinem Aluminium sind empfindlich. Bei der Handhabung muss vorsichtig gearbeitet werden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×