Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3437

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objektive mit Festbrennweite der Ci Serie

6mm Focal Length
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
50mm Focal Length

6mm Focal Length

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

50mm Focal Length


  • Festblendenversion ("Compact Instrumentation" Ci) unserer kompakten Objektive der C Serie
  • Sonderkonstruktion zur Integration in Geräte
  • Breite Palette von Blendengrößen

Unsere TECHSPEC®-Objektive mit Festbrennweite der Ci Serie sind eine Sonderausführung unserer Objektive mit Festbrennweite der C Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Durchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Palette fester Blenden. Diese Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen für die Werkprüfung, automatische Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (der C-Serien-Familie) kreiert und vier auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

Technische Informationen

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×