Optikkleber von Norland
- Exzellente optische Eigenschaften
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Härtet unter UV-Licht schnell aus
- Vorgefüllte Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar
Vorgefüllte Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland
- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
- Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar
Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150)
- Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
- Ideal für temporäres Faserschneiden
- Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g
Elektronikkleber von Norland
- Einkomponentenkleber, härtet mit UV-Licht aus
- Ideale Verklebung von Glas, Metall und Kunststoff
- Ideal für Vergießen, Versiegeln und Befestigen
Dosiereinheiten für Optikkleber
- Einfacher Auftrag von Optikkleber
- Zwei Modelle erhältlich
- Leere Zylinder und vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland sind ebenfalls erhältlich
Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten
- Leere Zylinder sind in transparenter, oranger und opaker Ausführung erhältlich
- Spitzen aus Plastik oder Edelstahl erhältlich
- Dosiereinheiten und vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland ebenfalls erhältlich
Milbond Klebesystem
- Epoxid-Klebesystem mit zwei Komponenten
- Für Befestigung von Glas auf Metall
- Ideal zur Spiegelmontage geeignet
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®