| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-4 | €29,75 stückpreis |
| Stk. 5+ | €28,25 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergrößernde portable Mikroskope für präzise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur Messung der Länge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermöglichen eine Bearbeitung des Objektes während der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren Beleuchtungsstift mit zwei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.
Hinweis: Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®