Produkt in den Warenkorb gelegt

Gitter, 300 Rillen, 50 mm quadratisch, Winkel der Rillen 17,5°

×
Produkt #49-583 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€236,90
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €236,90 stückpreis
Stk. 10-24 €213,21 stückpreis
Stk. 25-49 €191,58 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Transmission Diffraction Grating

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.00 x 50.00
Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Blazed (Ruled) Grating
Länge (mm):
50.00
Dicke (mm):
3.00 ±0.5
Breite (mm):
50.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.5

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
300
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Blaze-Winkel (°):
17.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wellenlänge:
VIS
Winkel der Rillen (°):
17.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Geringe Polarisationsempfindlichkeit
  • Ideal für In-Line-Aufbauten

Transmissionsgitter sind so ausgelegt, dass einfallendes Licht in bestimmten Winkeln gestreut wird. Die Dispersion wird verstärkt, wenn der Einfallswinkel vergrößert oder der Rillenabstand verringert wird. Ein breiter Rillenabstand erzeugt eine hohe Effizienz während ein geringer Rillenabstand die Transmission langer Wellenlängen reduziert, was zu einer verringerten Effizienz führt. Da Licht transmittiert und nicht reflektiert wird, können die Transmissionsgitter gut in kompakten In-Line-Aufbauten eingesetzt werden. Die Gitter sind ideal für die Verwendung in Monochromatoren und Spektrometern.

Transmissionsgitter werden genau wie gerillte Reflexionsgitter durch eine Kopie vom Master erzeugt. Die gerillte Oberfläche wird über eine dünne, im Vakuum aufgebrachte Schicht reproduziert, die Schicht hat in diesem Fall allerdings keine reflektierende Beschichtung. Unbeschichtete Transmissionsgitter bieten eine hohe Effizienz über einen breiten Wellenlängenbereich, während eine AR-Beschichtung die Leistung bei einer bestimmten Wellenlänge verbessern. Die AR-beschichteten Versionen sind auf Anfrage erhältlich, bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.