Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.70 ±0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
44.45
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
41.98
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Freie Apertur CA (mm):
11.70
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
5.00 ±0.20
Mittendicke CT 1 (mm):
3.00 ±0.10
Mittendicke CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
Radius R1 (mm):
28.49
Radius R2 (mm):
-20.03
Radius R3 (mm):
-81.41
Randdicke ET (mm):
4.04
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer MgF2-Beschichtung oder VIS-NIR-Beschichtung erhältlich.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.