Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Spiegelsubstrat aus ZERODUR®, 12,5 x 12,5 mm, λ/10, unbeschichtet

×
Produkt #71-508 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,50
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €80,50 stückpreis
Stk. 6-25 €64,40 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
3.00 ±0.20
Größe (mm):
12.5 x 12.5 +0.00/-0.20
Rückseite:
Commercial Polish
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Länge (mm):
12.50
Breite (mm):
12.50
Parallelität (Bogensekunden):
30

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Oberflächenqualität:
20-10

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen Temperaturschwankungen eine Rolle spielen. ZERODUR® weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur ±0,10 x 10⁻⁶/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten Glasarten. Der geringe thermische Ausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. TECHSPEC® Spiegelsubstrate aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.