Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 12 Produkte der Produktfamilie

122nm, 56.5mm Dia. Deep UV Bandpass Filter

Deep UV Bandpass Filters

Deep UV Bandpass Filters

Lager #33-029
€1.850,00
Stk. 1-9
€1.850,00
Stk. 10
€1.757,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
56.50 +0.00/-0.13
Zentralwellenlänge CWL (nm):
122.00
Toleranz Zentralwellenlänge (nm):
±2.5
Halbwertbreite FWHM (nm):
20.00
Min. Transmission (%):
>15
freie Apertur CA (mm):
48.26
Oberflächenqualität:
20-10
Beschich-
tung:
Traditional Coated
Hersteller:
EO
Parallelität (Bogenminuten):
3.00
Substrat:
MgF2
Dicke (mm):
12.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zentralwellenlängen bis hinunter zu 122 nm
  • Einfache Systemintegration durch Fassung in Aluminiumring
  • Substrate aus MgF2 und UV-geeignetem Quarzglas

Bandpassfilter für den tiefen UV-Bereich sind in diversen Größen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen wie die Fluoreszenzmikroskopie, Raman-Spektroskopie, Excimer-Laser oder allgemein in der Biologie. Um die besten Eigenschaften zu gewährleisten, wird jeder Filter vor der Auslieferung visuell und optisch geprüft und mit einem individuellen Transmissionsprofil ausgeliefert, das die Filtereigenschaften dokumentiert. Bandpassfilter für den tiefen UV-Bereich sind in einen Aluminiumring gefasst, um die Identifikation zu erleichtern und sie vor Schäden und Oberflächenabrasion zu schützen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×