Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 32 Produkte der Produktfamilie

12.5mm Dia. x 50mm FL, Commercial Grade, Achromatic Lens

Lager #27-264 Ausverkauf
×
€32,50
Stk. 1-5
€32,50
Stk. 6
€26,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
50.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
hintere Brennweite BFL (mm):
47.70
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
freie Apertur CA (mm):
≥10.625
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
3.50
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
1.10
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Radius R1 (mm):
32.20
Radius R2 (mm):
25.83
Radius R3 (mm):
77.73
Randdicke ET (mm):
3.74
Substrat:
Crown: N-BAK4
Flint: N-SF4
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Beschich-
tung:
MgF2 (400-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Typ:
Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Achromatische Zweilinser bestehen aus zwei Optikkomponenten, die miteinander zu einem achromatischen Zweilinser verkittet sind, der für die Korrektur der sphärischen Aberration in der Achse und der achromatischen Aberration optimiert ist. Achromatische Zweilinser sind einfachen Linsen bei der Bildgebung mit mehreren Farben ("weißes Licht") deutlich überlegen. Die MgF2-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.

Achromate in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich. Optiken in Standardqualität haben Standardmaße und sind laufend lieferbar. Sie werden für OEMs oder Käufer empfohlen, die Serien fertigen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×