Produkt in den Warenkorb gelegt

Photometrics Retiga E7 USB 3.2 Kamera, 1T-01-RET-E7-M-C

×
Produkt #90-394 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.750,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €8.750,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
1T-01-RET-E7-M-C
Hersteller:
Teledyne Photometrics
Kamerareihe:
Retiga E
Hinweis:
Includes:
USB 3.2 Gen 2 Cables
USB 3.2 Gen 2 Interface Card
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
86 x 86 x 89
Gewicht (g):
800
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
300 - 1100

Sensor

Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
7.00
Bildrate (fps):
51.00
Pixel (h x v):
3,200 x 2,200
Sensorfläche, h x v (mm):
14.4 x 9.9
Sensortyp:
Sony-Based
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
12, 16 bit
Belichtungszeit:
Up to an hour
Dynamikbereich (dB):
83

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB 3.2
Stromversorgung:
GPIO with #90-399
GPIOs:
1 configurable input, 3 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
BNC

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
(1) ¼–20 thread per side

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 30
Lagerungstemperatur (°C):
–20 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • CMOS-Langzeitbelichtung (über 60 Minuten)
  • Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
  • Zwei Bildgebungsmodi für mehr Flexibilität
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen

Die Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Dunkelstrom (<0,001 Elektronen/Pixel/Sekunde) aus, der Belichtungszeiten von über einer Stunde für Aufnahmen bei schwachem Licht und über lange Zeiträume ermöglicht. Die Kameras verfügen über den EDR-Modus, der eine große Full-Well-Kapazität mit geringem Ausleserauschen kombiniert, um sowohl starke als auch schwache Signale im selben Bild zu erfassen. Die Retiga E-Serie bietet zwei Bildgebungsmodi: einen Langzeitbelichtungsmodus, der hochempfindliche Aufnahmen bei wenig Licht ermöglicht, und einen Schnellaufnahmemodus für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Die beiden Modi bieten flexible Abbildungsleistungen für statische und dynamische wissenschaftliche Anwendungen. Die Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras sind ideal für die Bildgebung im Zeitraffer beim Wachstum von Zellkolonien, für die Fluoreszenzmikroskopie und die Biolumineszenz-/Chemilumineszenz-Bildgebung. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.