Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 9 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 2,5" D. x 25" BW prot. Alum., sphärischer Spiegel

Lager #40-913 Ausverkauf
×
€255,00
×
Stk. 1-9
€255,00
Stk. 10
€229,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Substrat:
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durch-
messer (Inch):
2.5
Durch-
messer (mm):
63.50 +1.0/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.04/-0
Brenn-
weite EFL (Inch):
25.0
Brenn-
weite EFL (mm):
635.00
Blende (f/#):
f/10
Beschich-
tung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.38
Randdicke ET (mm):
9.65
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-10
Typ:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen Spiegel - λ/8 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×