| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €825,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume sind ideal für eine Reihe von Reinigungs- und Wischanwendungen, bei denen die Vermeidung von Partikeln eine entscheidende Rolle spielt. Diese Tücher aus wasserstrahlverfestigtem, nicht gewebtem Polycellulosematerial sind frei von Bindemitteln, Klebstoffen oder chemischen Zusätzen und bieten eine dauerhafte, saugfähige Lösung für den Einsatz im Reinraum. NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume erfüllen die Anforderungen der USP <797> und USP <800> für Wischtücher und sind für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 bis 8 geeignet. Diese Tücher sind in den Größen 4" x 4" oder 12" x 12" erhältlich, werden in Doppelbeuteln verpackt und können nach dem Öffnen mit Dampf sterilisiert werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®