Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® BioRay™ Laser 1264213 | 405 nm, 50 mW (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #89-373-RCD-05P Rezertifiziert 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.874,69
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.874,69 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Wärmeabgabe des Laserkopfs:
5 W Max
Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1264213

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
<70
Punktstabilität (μrad/°C):
<10
Länge (mm):
95.00

Optische Eigenschaften

Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
405.00
Modenqualität M2:
<1.5
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Strahlwinkel (mrad):
<3
Position Strahltaille am Ausgang (mm):
±5
Strahldurchmesser (mm):
2.3 x 1.2
Strahldivergenz (mrad):
0.5 x 0.5
Farbe:
Violet

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
100 max @ 25°C
Ausgangsleistung (mW):
50
Leistungsstabilität (%):
<2% (8 hours, ±3°C)
Modulationsfrequenz (kHz):
Max Analog: 500
Rise Time (10% to 90%): <500 nsec
Fall Time (10% to 90%): <500 nsec
ESD-Schutz:
Level 4
Rauschen RMS:
20 Hz - 20 MHz: <0.5%
20 Hz - 20 MHz, peak-to-peak: <1%

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Auskopplung:
Free Space
Eingangsspannung (V):
5 - 24

Gewinde & Montage

Mount:
Included

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
15 to 40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60
Stoß:
30 G

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
  • Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar

Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für verschiedene Ausrichtungs-, Bildverarbeitungs- und Biomedizinanwendungen. Sie sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen, Wellenlängen und Auffächerungswinkeln verfügbar. Hochpräzise Optiken und durchdachte Treiberelektronik bieten hohe Qualität und genaue Kontrolle für Ihre Anwendung bei reduziertem Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Messgeschwindigkeit. Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule haben eine Flat-Top-Leistungsverteilung über das Strahlprofil und bieten so kontinuierliche Linienprojektionsbreiten.

Bitte beachten Sie: Für CDRH-zertifizierte Systeme (Klasse IIIb) wird der Lasercontroller #86-878 und eine zusätzliche externe Stromversorgung (0,5 - 5 V) mit BNC-Stecker benötigt.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

  • Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
  • Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
  • Enge Toleranzen und komplexe Formen
  • Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.