| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-5 | €942,45 stückpreis |
| Stk. 6+ | €798,25 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser erreichen eine hohe Reflexion von 99,5% bei 1030 nm und eine Transmission von 98% bei 940 nm bei einem großen Akzeptanzwinkel von 0-5°. Die keilförmigen Substrate minimieren Rückreflexionen sogar bei 0° Einfallswinkel, sodass die Spiegel unerwünschtes Feedback in Lasersystemen auslöschen. Die Spiegel sind mit einem Durchmesser von 12,5 mm, 25 mm oder 50 mm und 3 mm Dicke erhältlich. Die Spiegel sind ideal für präzise Materialbearbeitungen geeignet und wurden für Anwendungen mit hoher Leistung und Nanosekundenpulsen entwickelt. Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser bieten außerdem eine geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von <±100 fs2 zwischen 1030 nm und 1080 nm, was sie ideal für ultrakurze Pulse und nichtlineare Anwendungen wie die Multiphotonenmikroskopie macht.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®