Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppelte LED, 850 nm, 130 mW, SMA-Stecker

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
Produkt #70-911 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.350,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
~10,000
Inhalt des Sets:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
Hinweis:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

Optische Eigenschaften

Farbe:
Infrared
Wellenlänge (nm):
850.00 (Nominal)
Bandbreite (nm):
33 (FWHM)

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
130 (typical, with 1000micron Core Fiber 0.50NA)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängen von 275 - 940 nm, breitbandig oder mit weißer LED
  • Hohe Ausgangsleistungen bis 250 mW
  • Integrierter Treiber und Controller für einfachen Einsatz

Die digitalen fasergekoppelten LEDs bieten hohe Strahlungsleistung mit einem spektral stabilen Ausgang in einem kompakten, einfach zu verwendenden Gehäuse. Mit einem integrierten Treiber und Controller können über die intuitive Software-Schnittstelle eine Reihe von LED-Parametern gesteuert werden, einschließlich Ausgangsleistung, Verzögerung, Trigger, Pulsdauer sowie Pulsweitenmodulationsfrequenz (PWM) und Einschaltdauer. Die LEDs sind mit einem passiven Wärmemanagement ausgestattet und bieten eine lange Betriebsdauer, ohne dass laute Lüfter erforderlich sind, die zusätzliche Energie verbrauchen, und ohne dass die Lampen ausgetauscht werden müssen. Digitale fasergekoppelte LEDs sind ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen wie Spektroskopie, Optogenetik, Fluoreszenzanregung, photodynamische Therapie (PDT) und UV-basierte chemische und biologische Analysen. Eine nutzerfreundliche GUI kann heruntergeladen werden und ermöglicht eine Computersteuerung und Integration in eine Reihe von Programmiersprachen wie LabVIEW, MATLAB und Python über serielle Kommunikation.

Hinweis: Um eine maximale Ausgangsleistung zu erreichen und die Einkopplung zu optimieren, werden Fasern mit großen Kerndurchmessern und hohen numerischen Aperturen (NA) empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.