Produkt in den Warenkorb gelegt

Filter aus Acryl, 850 nm, 2 mm Dicke, M46

×
Produkt #72-074 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,65
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €56,65 stückpreis
Stk. 10+ €53,82 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
41.00
Außendurchmesser (mm):
48.00
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Substratdicke (mm):
2.00

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
850.00
Min. Transmission (%):
≥90
Beschichtung:
Hard Coated Coating applied to S1 only
Transmissionsbereich (nm):
880 - 1100

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M46 x 0.75
Fassungsdicke (mm):
5.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
7.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Hocheffiziente, oleophobe Antireflexionsbeschichtung
  • Verschiedene Gewinde verfügbar von M22,5 bis M105
  • Für Bildverarbeitungsanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich

Die Langpass-Schutzfilter aus Acryl decken die Spektralbereiche UV, VIS und NIR ab und besitzen eine hocheffiziente, oleophobe Antireflexionsbeschichtung, die Verschmutzungen verhindert, den Lichtverlust minimiert und die Leistung verbessert. Die Filter bieten eine kostengünstige Möglichkeit teure Objektive und Beleuchtungen vor Schmutz, Staub, Flüssigkeiten und rauen Umgebungen zu schützen. Sie sind in Fassungen mit Gewinden von M22,5 bis M105 montiert und können so einfach in verschiedenste Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden. Die Langpass-Schutzfilter aus Acryl erreichen hohe Transmissionsraten, typischerweise über 90% für den jeweiligen Designwellenlängenbereich. Die Filter sind ideal für verschiedenste Bildverarbeitungsanwendungen wie Industriekameragehäuse, Armaturenbrett-Kameras, Schutz für LCD-Bildschirme sowie die Verwendung in thermischen Anwendungen und FDA- bzw. EFSA-Anwendungen, bei denen der Einsatz von Glas nicht erlaubt und die Dicke ein kritischer Faktor ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.