| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €420,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen sind für die Verwendung mit den Olympus Stereomikroskopen SZX und SZ konzipiert, um Forschungsarbeit mit präziser und flexibler Beleuchtungsregulierung zu unterstützen. Diese Basen bieten sowohl Modelle mit vier als auch mit einer LED-Position und unterstützen durch ein austauschbares Kassettensystem eine breite Palette von Kontrastverfahren - es sind Hellfeld- (niedrig, Standard, hoch), Schräglicht-, Dunkelfeld-, polarisierte und Shutter-Kassetten erhältlich. Das schlanke 41,5-mm-Profil dieser Basis bietet einen niedrigeren Augenpunkt und einen ungehinderten Zugang zu den Proben, was sowohl den Komfort als auch die Effizienz bei langen Beobachtungssitzungen verbessert. Die Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen verwenden hocheffiziente LEDs, die nur minimale Wärme erzeugen, die Proben weniger beschädigen und bis zu 60.000 Stunden lang eine gleichmäßige Beleuchtung liefern. Diese Basen sind ideal für die Integration in Forschungssysteme, die eine extreme Flexibilität und Steuerung bei der stereomikroskopischen Bildgebung erfordern.
Bitte beachten Sie: Für die Verwendung sind ein Netzteil (#89-503) und ein Netzkabel erforderlich und separat erhältlich. US-Netzkabel (#19-529); EU-Netzkabel (#15-279).
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®