Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix ultradünne Bandpassfilter OD4, 470 nm CWL, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

×
Produkt #90-069 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€139,05
Mengenrabatte
Stk. 1+ €139,05 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flexible Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.20
Freie Apertur CA (mm):
>90
Maximale Dicke (μm):
<400

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
4.0
Durchschnittliche Transmission (%):
>50%
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
470.00 ±4.70
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±5.00
Transmission (%):
>65 Max
Transmissionsbereich (nm):
467.5 - 472.5 (Average)
Blockungsbereich (nm):
413.45 - 451.05; 489.25 - 526.85 (1% Transmission)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kratzunempfindliches, besonders dünnes Design
  • Zentralwellenlängen von 400 - 1064 nm
  • Hohe durchschnittliche Transmission von >65%
  • Schmale Bandbreite von 10 nm

Everix ultradünne Bandpassfilter OD 4 sind ultradünne, hochleistungsfähige optische Komponenten, die für die präzise Lichtfilterung im sichtbaren bis nahen Infrarotbereich entwickelt wurden. Mit Zentralwellenlängen von 400 bis 1064 nm und einer schmalen Halbwertsbreite von 10 nm ± 5 nm bieten diese Filter eine hervorragende spektrale Selektivität und sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Glasfiltern, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Diese Filter sind aus <0,4 mm dickem Acryl gefertigt, was eine leichte und flexible Integration in eine Vielzahl von tragbaren Geräten ermöglicht. Die Everix ultradünnen Bandpassfilter OD 4 bieten auch ohne Antireflexionsbeschichtung eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Transmission. Diese Bandpassfilter sind ideal für Forschung, Sensorik und industrielle Anwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.