| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €450,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
GRIN-Linsengreifer und Tischhalterungen bieten eine kompakte und sichere Lösung für die Handhabung und Positionierung einer Reihe von GRIN-Linsen. Diese Greifer verfügen über ein federgelagertes System zum einfachen Aufnehmen und Lösen und bieten eine einfache und effektive Möglichkeit zur Handhabung empfindlicher Optiken, die aufgrund ihrer geringen Größe oft schwer zu handhaben sind. GRIN-Linsengreifer sind in Optionen für GRIN-Linsen mit 0,5, 1 und 1,8 mm Durchmesser erhältlich und können in Verbindung mit einer Tischhalterung (#73-455 und #73-458) verwendet werden, um eine einfache Integration in optische Aufbauten zu ermöglichen. Die Tischhalterungen, die in zwei verschiedenen festen Höhenpositionen erhältlich sind, verfügen über einen Magnethalter für die schnelle und einfache Montage der Linsengreifer und ermöglichen die vertikale und horizontale Ausrichtung von Greifern und Linsen. GRIN-Linsengreifer und Tischhalterungen sind sowohl einzeln als auch in Kits erhältlich.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®