Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer 2.2

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-952 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29.390,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €29.390,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
OceanDirect & OceanView
Integrationszeit:
1 ms - 120 s
Modellnummer:
NR-512-2.2-25
Hinweis:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, USB Type-A to Type-C cable, +5VDC Power Supply, standard 15-pin accessory cable
Eingang:
SMA 905
Gitter:
Ruled Diffraction Grating: 95 Grooves/mm
Blazed @ 1300nm
Optischer Weg:
Cross Czerny Turner

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
25
Gewicht (kg):
1.17
Größe (mm):
182.25 x 109.19 x 46.45

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
4.8
Wellenlängenbereich (nm):
900 - 2190

Sensor

Sensor:
CCD

Elektronische Spezifikationen

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 9700:1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB, RS-232

Gewinde & Montage

Gewinde:
(3) 4-40

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +35
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Empfindlichkeit für Messungen bei geringem Signal und komplexer Matrix
  • Hochgeschwindigkeitsmessungen von 900 nm bis zu 2500 nm
  • Erhöhte thermische Stabilität

Die NR-Nahinfrarot-Spektrometer (NIR) von Ocean Optics wurden für die hochempfindliche Detektion von Proben mit geringem Signal und komplexer Matrix entwickelt und bieten ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis über den gesamten NIR-Spektralbereich bis 2500 nm. Eine optimierte optische Transmission und konfigurierbare Integrationszeiten ermöglichen die genaue Messung schwacher Absorptions- und Reflexionsgrade bei Analysen mit geringer Konzentration. Thermoelektrisch stabilisierte InGaAs-Detektoren mit hoher Verstärkung reduzieren das Systemrauschen und erhöhen die Signalstärke. So sind stabile, wiederholbare, hochempfindliche Messungen möglich. Die hohen Erfassungsraten der Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer erlauben eine schnelle Spektrenerfassung für zeitaufgelöste Analysen, Inline-Prozessüberwachung und Messumgebungen mit hohem Durchsatz. Diese Spektrometer sind ideal für quantitative Feuchtigkeitsanalysen, die Charakterisierung von Polymeren oder petrochemischen Produkten sowie die pharmazeutische Prozess- und Qualitätskontrolle.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.