Produkt in den Warenkorb gelegt

Transmissions-Tauchsondenspitze aus Edelstahl, 10 mm

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-572 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€415,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €415,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
RT-10MM
Material:
Stainless steel

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Transmissions-Tauchsonden für zuverlässige Absorptions-/Transmissions-Messungen in Lösungen
  • Robuster Edelstahl oder PEEK für anspruchsvolle Prozessbedingungen und raue Umgebungen
  • Flexible Weglängen mit austauschbaren Sondenspitzen verfügbar
  • Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör

Die Transmissions-Tauchsonden von Ocean Optics werden an Spektrometer und Lichtquellen angeschlossen, um die Absorption und Transmission in Lösungen zu messen. Wählen Sie zwischen robusten Hochdrucksonden (#90-569) für anspruchsvolle Prozessumgebungen oder PEEK-ummantelten Sonden (#90-570 und #90-571) für raue chemische Bedingungen, die UV-VIS- bis VIS-NIR-Wellenlängen abdecken. Mit Zubehör wie austauschbaren Sondenspitzen in verschiedenen Weglängen und der Schutzhülse (#90-585) für eine vergrößerte Haltbarkeit in korrosiven oder Hochtemperaturanwendungen können Sie Ihr Setup ganz einfach anpassen. Ocean Optics Transmissions-Tauchsonden sind für die nahtlose Integration mit Ocean Optics Spektroskopie-Systemen und kompatiblem Zubehör konzipiert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.