Asphären werden zur Korrektur der sphärischen Aberration in diversen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Barcodescannern, zur Laserdiodenkollimation sowie zur OEM- oder R&D-Integration. Im Gegensatz zu konventionellen Linsen mit einer runden Vorderseite ist bei Asphären die vordere Grenzfläche komplizierter geformt, denn die Krümmung ändert sich vom Mittelpunkt der Linse bis zum Linsenrand. Asphären verwenden nur ein optisches Element, sodass mit diesen die Anzahl der Komponenten in optischen Systemen minimiert werden kann. Die geringere Gesamtzahl der optischen Elemente verringert nicht nur die Systemgröße bzw. das Systemgewicht, sondern vereinfacht auch die Montage. Die Integration von Asphären in eine Anwendung wie die Fokussierung des Ausgangs einer Laserdiode kann nicht nur die Gesamtkosten senken, sondern auch die Eigenschaften im Vergleich zu Baugruppen mit konventionellen optischen sphärischen Linsen verbessern.
Edmund Optics bietet Asphären für viele Anwendungen an. Eine Asphäre kann mit unterschiedlichen Beschichtungen für ultraviolettes (UV-), sichtbares oder infrarotes (IR-) Licht angeboten werden. Die Asphären sind beispielsweise mit den Edmund Optics-Beschichtungen UV, UV-VIS, VIS, oder NIR erhältlich. Asphärische Achromate, welche sowohl die sphärische Aberration, wie Asphären, als auch Farbfehler wie Achromate korrigieren, sind ebenfalls erhältlich. Plastikhybridasphären sind Alternativen zu asphärischen Achromaten mit reduziertem Gewicht und bestehen aus einer Kombination lichtbeugender und lichtbrechender Elemente.