Zirkulare Polarisationsfilter (CP42HE und CP42HER)
- Mehr als 42% Transmission
- Erhältlich mit Folien- oder Kunststoffsubstrat
- Varianten mit linkshändiger und rechtshändiger zirkularer Polarisation erhältlich
Polarisationstester
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Bestimmung der Polarisationsrichtung von linearen und zirkularen Polarisationsfiltern
- Bequemes und leichtes Handgerät
- Ideal zur Überprüfung der Polarisationsfilterausrichtung
- Ausgezeichnet geeignet für die Bestimmung der Polarisationsrichtung von LCDs
Polymerverzögerungsfolie
- Besonders robuste Polymerfolien
- Achromatische λ/4-Verzögerungsfolie (WP140HE) mit mehr als 90% Transmission zwischen 450 nm und 700 nm
- Verzögerungsfolien für λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) und 1λ (WP560) erhältlich
Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Temperaturresistenz verglichen mit üblichen Polarisationsfilmen
- Auslöschungsverhältnis von 5000:1
- Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
- Kundenspezifische Größen verfügbar
Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
- Hohe Haltbarkeit durch Laminierung auf PMMA
- Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
- Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
- Kundenspezifische Größen verfügbar
- Versionen für hohe Temperaturen sind ebenfalls verfügbar
Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hoher Kontrast, reflektierend
- Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
- Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®