Computational Imaging
Beim Computational Imaging, auch als computergestützte Bildverarbeitung oder digitale Bildgewinnung bezeichnet, werden technische Optiken und algorithmische Rekonstruktion kombiniert, um Informationen zu erfassen, für die herkömmliche, auf den Menschen ausgerichtete Kameras nicht ausgelegt sind. Während herkömmliche Bildverarbeitungssysteme darauf abzielen, das menschliche Sehvermögen nachzuahmen, stützen sich moderne Anwendungen zunehmend auf Algorithmen, wie bei der Gesichtserkennung, beim autonomen Fahren und bei virtuellen Anproben, und diese Algorithmen ermöglichen reichhaltigere, besser strukturierte optische Daten.
Edmund Optics unterstützt diesen Wandel mit Komponenten, die das Licht gezielt für die maschinelle Auswertung kodieren, darunter Polarisatoren für die Kontrast- und Polarisationsanalyse, aktive optische Elemente für die schnelle Fokussierung und Wellenfrontkontrolle sowie Galvanometerscanner für die strukturierte Beleuchtung mit hoher Geschwindigkeit. Diffraktive Optiken, Beugungsgitter, Aperturen und spezielle Feldlinsen-Arrays liefern die Phasen-, Spektral- und geometrischen Kodierungen, die für hyperspektrale, holografische und Lichtfeld-Techniken unerlässlich sind. Alle diese Elemente lassen sich mit der breiten Auswahl an Tischhalterungen von Edmund Optics präzise anordnen, so dass die Forscher über die notwendige Hardwaregrundlage verfügen, um fortschrittliche Bildverarbeitungssysteme für das Computational Imaging aufzubauen und zu verfeinern.
Polarisationsoptiken
Polarisationsoptiken steuern die Ausrichtung des elektrischen Feldes des Lichts und bieten leistungsstarke Möglichkeiten sowohl für das Computational Imaging als auch für astronomische Beobachtungen. Durch den Einsatz von Komponenten wie Polarisatoren und Verzögerungsplatten zur Manipulation und Messung von Polarisationszuständen können diese Systeme den Kontrast verbessern, Blendeffekte reduzieren und Informationen offenbaren, die durch Intensität oder Wellenlänge allein nicht zugänglich sind. In der industriellen Bildverarbeitung ermöglicht dies eine verbesserte Merkmalserkennung und Materialanalyse, während in der Astronomie Wissenschaftler bei der Untersuchung der Interaktionen von Licht mit Staub, Magnetfeldern und Planetenatmosphären unterstützt werden, um die Umgebung der Himmelskörper besser zu verstehen.
Aktive optische Komponenten
Aktive optische Komponenten nutzen elektrisch betriebene Mechanismen wie einstellbare Fokussierung und adaptive Reflexion zur Steuerung von Beleuchtung und Wellenfrontverhalten und vereinfachen so das Systemdesign. Edmund Optics bietet Flüssiglinsen, variable Diffusoren, Speckle-Abschwächer und adaptive Optiken, die eine schnelle Kontrolle über Fokus und Aberrationskorrektur ermöglichen. Diese Funktionen verbessern das Computational Imaging, indem sie eine umfangreichere Datenerfassung und Wellenfrontformung in Echtzeit für eine nahtlose Integration in die algorithmische Rekonstruktion ermöglichen.
Wissenschaftliche Kameras
sCMOS-Kameras eignen sich ideal für die rechnergestützte Bildgebung, da ihr geringes Ausleserauschen, ihr hoher Dynamikbereich und ihre schnellen, global synchronisierten Bildraten die subtilen kodierten Messungen bewahren, auf die sich Algorithmen verlassen. Ihre Stabilität, Linearität und Gleichförmigkeit der Pixel machen das Vorwärtsmodell vorhersehbar und ermöglichen eine genaue Inversion in Techniken wie Coded Aperture Imaging, Ptychographie und strukturierte Beleuchtung.
Galvanometer
Mit Umlenkungsspiegeln und optischen Scannern können Sie Ihren Messungen zusätzliche Dimensionen hinzufügen oder Proben effizienter bearbeiten. Die Proben werden oft seitlich oder sogar axial gescannt, so dass Querschnitte entstehen, die, wenn sie übereinandergelegt werden, hochauflösende Details liefern.
Kinematische optische Halterungen der E-Serie
Optikhalterungen für Labortische sorgen für eine präzise Positionierung von Komponenten wie Linsen, Filtern und Laserquellen. Diese Halterungen erleichtern die Neukonfiguration von Kodierelementen für hyperspektrale Aufbauten und andere bildgebende Experimente und gewährleisten konsistente optische Kodierungen und eine zuverlässige Abbildungsleistung des Systems.
Diffraktive optische Elemente (DOE)
Diffraktive optische Elemente (DOE) haben Muster aus Mikrostrukturen, die die Phase von transmittiertem Laserlicht verändern. Durch Veränderung der Mikrostruktur kann das diffraktive optische Element nahezu jedes Strahlintensitätsprofil und jede Strahlform erzeugen, um die Anforderungen verschiedenster Anwendungen zu erfüllen. Die optischen Elemente sind aus verschiedenen Substraten wie z.B. Kunststoff, Quarzglas, Germanium, Saphir und Zinkselenid (ZnSe) hergestellt und können so für UV-Laser, sichtbare und infrarote Laser eingesetzt werden. Diffraktive optische Elemente sind generell für eine bestimmte Laserwellenlänge entwickelt und ihre Leistung ist wellenlängenabhängig.
Optomechanik-Blenden
Optomechanische Blenden verbessern die computergestützte Bildgebung, indem sie den Lichteinfall auf den Sensor steuern und so die Signalqualität verbessern und das Rauschen minimieren. Mit Blenden, Aperturen oder Spaltblenden können Forscher Beleuchtungsmuster definieren und Beschränkungen für Algorithmen festlegen. Edmund Optics bietet einstellbare Blenden an, die eine präzise Steuerung der Transmission und der Systemgeometrie ermöglichen und so Techniken wie die Bildverarbeitung mit kodierter Apertur und das Compressive Sensing verbessern.
Beugungsgitter
Beugungsgitter unterstützen die computergestützte Bildgebung, indem sie dem Lichtfeld eine bekannte, wellenlängenabhängige Kodierung hinzufügen. Algorithmen können diese Kodierung später invertieren. Die kontrollierte Dispersion von Beugungsgittern ermöglicht hyperspektrale Schnappschüsse, linsenlose und holografische Rekonstruktion sowie Superauflösung durch strukturierte Beleuchtung. Da Beugungsgitter stabile und analytisch modellierbare Beugungsmuster erzeugen, sind sie ideal für Systeme, die auf genaue Forward-Modelle angewiesen sind. Solche Systeme gewinnen Spektral-, Phasen- oder hochauflösende Informationen aus einer einzigen Messung.
Speziallinsen
Mikrolinsen- und Multilinsen-Arrays verbessern die Lichtfelderfassung, die Winkelabtastung und die Punktspreizfunktionen für die Erfassung von Tiefeninformationen, Refokussierung und Superauflösung von Schnappschüssen. Spezielle Designs können auch die Lichtsammlung für Systeme mit niedrigem Signalpegel, wie Hyperspektralkameras, erhöhen. Ihr speziell entwickeltes optisches Verhalten ermöglicht eine kontrollierte Kodierung, die Berechnungsmethoden unterstützt, um aus begrenzten Daten umfangreichere räumliche, spektrale oder Tiefeninformationen zu extrahieren.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®