Produkt in den Warenkorb gelegt
SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
  • Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;