Produkt in den Warenkorb gelegt

Teledyne Photometrics Kameras

Die wissenschaftlichen Kameras von Teledyne Photometrics wurden speziell für Anwendungen in den Biowissenschaften und der Spitzenforschung wie Fluoreszenzbildgebung, Lumineszenz und Lichtblattmikroskopie entwickelt. Diese Kameras zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen hohen Dynamikbereich aus und ermöglichen so eine präzise quantitative Bildverarbeitung sowie die Erkennung schwacher Signale.

Das gesamte Produktportfolio von Photometrics unterstützt Forscher und Geräteentwickler dabei, Experimente zu beschleunigen, die Datenintegrität zu verbessern und die Systemkonzeption in anspruchsvollen Bereichen der Mikroskopie und wissenschaftlichen Bildverarbeitung zu vereinfachen.

Neu Teledyne Photometrics Iris USB-3.0-Kameras Teledyne Photometrics Iris USB-3.0-Kameras
  • USB-3.0-Verbindung für hohe Übertragungsraten
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras
  • Hochempfindlicher rückseitig belichteter sCMOS-Sensor für wissenschaftliche Anwendungen
  • 95% Quanteneffizienz und extrem niedriges 1,0 e⁻ Ausleserauschen
  • 95 fps über USB 3.2
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras
  • Hochauflösende Bildgebung auch bei geringer Vergrößerung
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Erweiterte Triggerung
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Moment USB-3.2-Kameras Teledyne Photometrics Moment USB-3.2-Kameras
  • Ultra-kompakte CMOS-Kamera
  • Geräuscharmes, schnelles Imaging
  • Echter Global Shutter
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras
  • CMOS-Langzeitbelichtung (über 60 Minuten)
  • Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
  • Zwei Bildgebungsmodi für mehr Flexibilität
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;