Produkt in den Warenkorb gelegt

Teledyne Photometrics Cameras

Teledyne Photometrics scientific cameras are purpose-built for life science and advanced research imaging applications such as fluorescence imaging, luminescence, and light-sheet microscopy. These cameras deliver exceptional sensitivity, low noise performance, and high dynamic range to enable accurate quantitative imaging and detection of weak signals.

Across the portfolio, Photometrics cameras help researchers and instrument designers accelerate experiments, improve data integrity, and simplify system design in demanding microscopy and scientific imaging environments.

Neu Teledyne Photometrics Iris USB-3.0-Kameras Teledyne Photometrics Iris USB-3.0-Kameras
  • USB-3.0-Verbindung für hohe Übertragungsraten
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras
  • Hochempfindlicher rückseitig belichteter sCMOS-Sensor für wissenschaftliche Anwendungen
  • 95% Quanteneffizienz und extrem niedriges 1,0 e⁻ Ausleserauschen
  • 95 fps über USB 3.2
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras
  • Hochauflösende Bildgebung auch bei geringer Vergrößerung
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Erweiterte Triggerung
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Kameras Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Kameras
  • ·        Ultra-kompakte CMOS-Kamera
  • ·        Geräuscharmes, schnelles Imaging
  • ·        Echter Global Shutter
  • ·        Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
Neu Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras Teledyne Photometrics Retiga E USB Kameras
  • CMOS-Langzeitbelichtung (über 60 Minuten)
  • Erweiterter Dynamikbereich (EDR)
  • Zwei Bildgebungsmodi für mehr Flexibilität
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;