Produkt in den Warenkorb gelegt
Effilux Justierbare LED-Ringleuchten Effilux Justierbare LED-Ringleuchten
  • Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
  • Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite Balkenbeleuchtungen mit hoher Intensität
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
  • Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtung
Top-Seller
  • Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
  • Flache Bauform
  • Verschiedene Größen erhältlich
Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler
  • Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
  • Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
  • Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität
CCS Flache Dombeleuchtung CCS Flache Dombeleuchtung
  • Dünnes, kompaktes und leichtes Gehäuse
  • Verfügbar in verschiedenen LED-Farben
  • Quadratische und rechteckige Formen erhältlich
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;