Zylinderlinsen werden typischerweise eingesetzt, um einfallendes Licht auf eine Linie zu fokussieren oder um das Seitenverhältnis einer Abbildung zu verändern. Zylinderlinsen haben eine zylindrische Fläche, durch die das einfallende Licht in nur einer Dimension fokussiert und das Bild gedehnt wird. Sie sind mit positiver oder negativer Brennweite erhältlich und eignen sich ideal zur Erzeugung von Laserlinien oder zur anamorphischen Strahlformung, um kreisförmige Laserstrahlen zu erzeugen.
Zu den von Edmund Optics angebotenen Zylinderlinsen gehören achromatische, azylindrische, plankonvexe und plankonkave Linsen. Achromatische Zylinderlinsen besitzen zusätzlich eine Farbkorrektur durch minimierte chromatische Aberration. Azylindrische Hybridlinsen eignen sich ideal zur Farbkorrektur und verringern zudem die sphärische Aberration. Edmund Optics bietet Zylinderlinsen aus Glas- oder Kunststoffsubstraten mit runder, rechteckiger oder länglicher Form an. Antireflexbeschichtungen sind für das ultraviolette bis infrarote Spektrum erhältlich, beispielsweise UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0° bzw. NIR I. Edmund Optics bietet umfassende Designdaten sowie 2D- oder 3D-Modelle der Linsen an.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®