Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

Laserstrahlaufweiter

Scorpii<sup>®</sup> Strahlaufweiter Scorpii® Strahlaufweiter
  • Geeignet für eine OEM-Integration, ohne einstellbare Divergenz
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega® Strahlaufweiter
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Arcturus® Strahlaufweiter
  • Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik für HeNe-Laser
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Draconis® Strahlaufweiter
  • Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik und Laserlinien- oder Breitband-Design
Canopus<sup>®</sup> Strahlaufweiter Canopus® Strahlaufweiter
  • Die monolithische Konstruktion gewährleistet stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen.
Variable Strahlaufweiter Variable Strahlaufweiter
  • Kontinuierlich variable Vergrößerung, Breitband- und Laserliniendesigns
CO<sub>2</sub>-Strahlaufweiter CO2-Strahlaufweiter
  • Einstellbare Divergenz mit rotierenden Optik für CO2-Laser
Strahlaufweiter von Jenoptik Strahlaufweiter von Jenoptik
  • Ideal für Systeme mit hoher Leistung oder ultrakurzen Pulsen

Auswahltabelle: Laserstrahlaufweiter mit fester Vergrößerung

FESTE VERGRÖSSERUNG VARIABLE VERGRÖSSERUNG
JUSTIERBARKEIT DER OPTIKEN
Keine
Divergenzeinstellung
Rotierende
Divergenzeinstellung
Nicht-rotierende
Divergenzeinstellung
Vergrößerungs-
einstellung

WELLENLÄNGENBEREICH

UV-, VIS- und NIR-
Laserlinien
Breitbandig
CO2 und
Quantenkaskadenlaser

Fixed Laser Beam Expanders

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;