Produkt in den Warenkorb gelegt
 
Fertigung
 

Asphären

  Fertigung in USA, Singapur und Malaysia

  Standard und kundenspezifisch, von der Entwicklung über Prototypen bis zur Serienproduktion

  Fertigungsmöglichkeiten nach Kundenzeichnung

  Über 700 verschiedene Asphärendesigns bereit für die sofortige Lieferung

  MRF-Feinschliff übertrifft beständig Oberflächengenauigkeit von λ/10

Edmund Optics® ist einer der führenden Hersteller von Asphären mit langjähriger Erfahrung in der Asphärenproduktion für eine Vielzahl von Anwendungen: von Life-Science-Systemen wie augenmedizinischen und chirurgischen Geräten über industrielle Lasersysteme bis zu Messtechnik, analytischen Instrumenten und der Verteidigung. Die Produktionsanlage für Asphären von Edmund Optics® ist 24 Stunden in Betrieb und produziert pro Monat tausende präzisionspolierte Asphären. Unsere Fertigungszellen verfügen über hochmoderne Produktions- und Messgeräte, die unser Expertenwissen in Bezug auf Design und Herstellung von Asphären ergänzen. Ganz gleich, ob für Ihre Anwendung eine Komponente aus unserem riesigen Lagerbestand, eine Build-to-Print-Linse oder ein vollständig kundenspezifisches Design erforderlich ist, unsere erfahrenen Ingenieur*innen für Optikdesign und Fertigung können die für Ihre Anforderungen passenden Lösungen erarbeiten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit einem Experten zu sprechen oder ein umgehendes Angebot zu erhalten.

 
 

Fertigungsmöglichkeiten

Die Herstellung einer Asphäre

Edmund Optics® fertigt jedes Jahr Millionen von Optiken in den vier globalen Fertigungsstätten. Begleiten Sie uns bei der Herstellung einer Asphäre - vom Pressen über das Schleifen bis hin zur Politur, Zentrierung und Vermessung.

Standardbeschichtung oder Sonderanfertigung?
Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Beschichtungen!

 

Fertigungsausstattung

Testen & Messen

Geräte für Asphären
 

Auswahl der richtigen Asphäre

Edmund Optics® bietet sowohl lagerhaltige Standardasphären als auch kundenspezifische Asphären an. Unsere Spezialität sind präzise polierte und präzise gepresste Asphären. Für breitbandige Anwendungen sind farbkorrigierte Asphären verfügbar, außerdem bieten wir Linsen für das gesamte Infrarotspektrum an. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen und unsere erfahrenen Ingenieur*innen für die Optik-Fertigung werden eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir genau die Asphären liefern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.

Präzise poliert

TECHSPEC Präzise Asphären aus UV-Quarzglas

Präzise polierte Asphären sind ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen. Sie haben hohe numerische Aperturen und erzeugen beugungsbegrenzte Punktgrößen.

  • Verfügbar aus Materialien in UV-, VIS- und IR-Güte
  • Vielzahl an Standardbeschichtungsoptionen verfügbar
  • Gesamte Linsendaten verfügbar für die einfache Integration in OEM-Anwendungen
 
 
Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen