Hausinterne Serienfertigung von Beschichtungen für 248 nm bis >40 µm
Langjährige Partner für Beschichtungen im UV-Bereich von 13,5 nm bis 4,1 nm
Antireflektierende, hochreflektierende und metallische Beschichtungen, Filter, Polarisatoren und Strahlteiler
Hohe Laserzerstörschwellen (LDT) und Beschichtungen für Ultrakurzpulslaser
Beschichtungen mit diamantähnlichem Kohlenstoff mit hoher Härte, unempfindlich gegen Kratzer und Korrosion
Edmund Optics® fertigt in den firmeninternen Fertigungen viele verschiedene Antireflexionsbeschichtungen und metallische Beschichtungen für lagerhaltige Standardoptiken sowie eine große Auswahl an kundenspezifischen optischen Beschichtungen. Wenn unsere Standardbeschichtungen nicht zu Ihrer Anwendung passen, entwickeln wir für Sie eine kundenspezifische Beschichtung.
Allgemeine Beschichtungsmöglichkeiten | |||
---|---|---|---|
Größe (Durchmesser oder Quadrat) | 2 – 1000 mm | ||
Reflexion | 0,1 – 99,98% | ||
Wellenlängenbereich Antireflexion | 248 – 12.000 nm | ||
Wellenlängenbereich Hochreflexion | 13,5 – >40.000 nm | ||
Bereich Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) | -4000 - 5000 fs2 | ||
Grenzwellenlänge Kurzpassfilter | 400 – 1600 nm | ||
Grenzwellenlänge Langpassfilter | 240 – 7300 nm | ||
Bandpassfilter ZWL, OD und Bandbreite | 193 – 10.600 nm, >OD 7, 1 nm - Breitband | ||
Notchfilter ZWL | 355 – 1064 nm | ||
Reflektierende Neutraldichtefilter OD | OD 0,1 – OD 3 | ||
Toleranz Filterzentralwellenlänge (ZWL) | ±1 nm | ||
Toleranz Filterkante | <1% Abweichung, <0,2% in besonderen Fällen | ||
Strahlteiler Wellenlängenbereich | 240 – 20.000 nm | ||
Strahlteiler Auslöschungsverhältnis Polarisation (S:P) | 10.000:1 | ||
Laserinduzierte Zerstörschwelle (LIDT) | Puls >40 J/cm2 @ 1064 nm @ 20 ns @ 20 Hz, gemessen | ||
Haltbarkeit | MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A |
Designen Sie mit uns Ihre kundenspezifische Beschichtung!
Edmund Optics® verfügt über hochmoderne optische Beschichtungsanlagen in den USA, Japan und Singapur mit folgenden Möglichkeiten:
Edmund Optics® führt eine Reihe von Tests durch, um die höchste Leistung unserer Standardbeschichtungen und kundenspezifischen optischen Beschichtungen zu gewährleisten. Geräte für die Beschichtungsmesstechnik beinhalten: