Polarisation
 

Polarisatoren

  Breites Angebot an Polymerpolarisatoren für Anwendungen im sichtbaren Bereich

  Online-Tool für schnelle Angebote von kundenspezifischen Polarisatoren und Verzögerern finden Sie hier

  Kundenspezifische Größen und Formen für lineare und zirkulare Polarisatoren und Verzögerer

  Laminierung auf Glas- oder Kunststoffsubstrate für höhere Stabilität

  Keine Mindestbestellmenge, kurze Lieferzeiten

Edmund Optics® fertigt kundenspezifische Polarisationsfilter und Verzögerer in einer Vielzahl von Größen und Formen bei ITOS, der deutschen Fertigungsstätte nach dem neuesten Stand der Technik. Polymere können passend zugeschnitten werden und auf oder zwischen Glas- oder Kunststoffsubstrate laminiert werden, um mehr Stabilität zu bieten. Ein großer Lagerbestand von üblichen Polarisationsfilmen ermöglicht eine schnelle Fertigung von Bestellungen kleiner Mengen, typische Lieferzeit sind 4 bis 5 Arbeitstage. Die nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Fertigungsstätte garantiert Zuverlässigkeit und hohe Qualität in der Serienfertigung.

 
 

Fertigungsmöglichkeiten

Egal ob Sie kleine Stückzahlen für Prototypen oder hohe Stückzahlen für OEM-Systeme benötigen, wir haben die passenden Fertigungsmöglichkeiten für Polarisatoren, um den Erfolg Ihres Projektes sicherzustellen.

  • Lineare Polarisationsfilter
  • Zirkulare Polarisationsfilter
  • Verzögerer

Lineare Polarisationsfilter

  • Lineare Polarisationsfilme mit einer großen Auswahl an Spezifikationen
  • PMMA- oder Glaslaminierung möglich für höhere Stabilität
  • Freiform- und Baugruppenfertigung auf Anfrage möglich für Glas- oder Kunststoffsubstrate
Lineare Polarisationsfilter
Fertigungsmöglichkeiten lineare Polarisatoren
Spezifikationen Linearer Polarisationsfilm Laminiert auf PMMA Laminiert auf Glas Wire-Grid-Polarisationsfilm
Größe (mm) 3 x 3 - 600 x 1000 3 x 3 - 600 x 900 6 x 6 - 250 x 250 3 x 3 - 240 x 80
Durchmesser (mm) 3 - 600 3 - 600 6 - 250 3 - 80
Toleranz Größe (mm) Entsprechend DIN ISO 2768-1m/c
Dicke (mm) 0,18 - 1,00 1,00 - 3,00 2,00 - 3,50 0,08
Transmission (%) Bis zu 44 85
Auslöschungsverhältnis Bis zu 1:30.000 1:4.250

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen oben sind die Obergrenzen der erreichbaren Leistung und können geringfügig abweichen. Die Toleranz der Winkelabweichung für lineare und zirkulare Polarisatoren und Verzögerer kann bis zu ±2° der Polarisations-/Verzögerungsrichtung betragen. Die Polarisationsrichtung ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung. Wenn eine Optik z. B. eine Größe von 50 x 60 mm hat, ist die Polarisationsrichtung parallel zur 50 mm langen Seite.

Alle Polarisatoren und Verzögerer werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten geliefert, der vor der Nutzung entfernt werden muss.

Die schnelle Achse der Verzögerungsfilme ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung des Produkts oder ist alternativ auf dem Schutzfilm markiert.

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen jederzeit anzupassen.

Verpackung: Kleine Teile werden in klaren Plastiktüten in Großpackungen verpackt, große Polarisationsfilme werden flach in Pappkartons verpackt und alle Polarisatoren, die nicht aus Glas sind, haben einen abziehbaren Schutzfilm auf beiden Seiten.

Verfügbare Materialien

Auf Anfrage bieten wir unsere Polarisatoren und Verzögerungsfilme mit selbstklebendem Kleber (PSA) an, gerollt oder auf PMMA oder Glas laminiert. In der Tabelle unten finden Sie die Möglichkeiten für jedes Substrat.

Material Nur Film Film mit Kleber PMMA (Acryl) laminiert, einseitig Glas laminiert Gerollt
Einseitig Beidseitig
XP38              
XP42              
XP42HE              
XP40HT              
XP44              
CP42HE              
WP140HE              
WP280              
WP560              

Alle Materialien, außer XP38, sind außerdem nur als Film in Standardgrößen auf unseren Produktseiten verfügbar.

Lineare und zirkulare Polarisatoren im Glasverbund

Wir bieten linearen und zirkularen Polarisationsfilm an, der zwischen zwei Glasscheiben in optischer Qualität laminiert ist. Das laminierte Produkt wird poliert, um eine glatte und flache Oberfläche zu erhalten und ist somit auch für High-End-Bildverarbeitungssysteme geeignet. Polarisatoren im Glasverbund sind ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung und digitale Bildgebung geeignet. Optionale Antireflexionsbeschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Gekreuzte Polarisatoren

Benötigen Sie für Ihre Anwendung gekreuzte Polarisatoren? Wir können Polarisatoren mit verschiedenen Orientierungen der Polarisationsachse auf ein einziges Substrat aufbringen, um z. B. gekreuzte Polarisatoren für Kameraobjektive oder Beleuchtungen herzustellen. Gekreuzte Polarisatoren sind ideal geeignet, um Glanz in Bildverarbeitungsanwendungen zu reduzieren. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Halterungen für optische Filter

Filterhalterungen für die einfache Befestigung von Polarisatoren an Kameraobjektiven oder anderem optischen Zubehör sind auf Anfrage verfügbar. Die Halterungen werden je nach Anforderung aus Aluminium, Messing oder Kunststoff hergestellt.

Fertigungsausstattung

  • Reinraum mit Rollen- und Bogenlaminatoren
  • Laserschneidemaschinen
  • CNC-Zentriermaschine
  • Wasserstrahlschneidemaschine

Testen & Messen

  • Spektralphotometer
  • Zygo® Interferometer
  • Bildverarbeitungsmesssystem

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen  
Lineare Polarisationsfilme werden typischerweise in der Dicke 180 µm (0,18 mm) angeboten. Es ist möglich, diese Filme auf Trägermaterialien aus TAC, PMMA oder Glas zu laminieren, um je nach Anforderung der Kunden verschiedene Dicken mit z. B. einer höheren Stabilität zu erhalten. Übliche Dicken sind 0,18 mm, 0,4 mm, 0,75 mm, 2 mm und 3 mm.
Häufig gestellte Fragen  

Ja, die Polymerfilme und laminierten Polarisationsfilter werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten versendet, um die Produkte beim Transport zu schützen. Je nach Filtertyp kommen verschiedene Schutzfilme zum Einsatz. Bitte entfernen Sie vor dem Einsatz beide Schutzfilme.

Häufig gestellte Fragen  

Die Polarisationseigenschaften der Polymerpolarisatoren werden nicht durch die Dicke des optisch neutralen Trägermaterials beeinflusst.

Häufig gestellte Fragen  

Alle Polarisationsfilme können mit Scheren, Schneidemessern oder Stanzwerkzeugen zugeschnitten werden. Dies wird nicht für laminierte Polarisationsfilter empfohlen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Löcher in selbstklebende Filme gestanzt werden. Wir bieten einen Zuschnitt auf die gewünschte Größe an.

Häufig gestellte Fragen  

Nein, der Polarisationsfilm sollte generell nicht mit Lasern eingesetzt werden und deshalb ist auch keine LIDT spezifiziert. Einige Kunden haben Polarisationsfilme erfolgreich mit Lasern geringer Leistung im sichtbaren Bereich eingesetzt. Die Kunden ermitteln die Einsatzfähigkeit der Produkte hierbei auf eigene Verantwortung und tragen auch das Risiko. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, können aber keine Reklamation bei dieser Art von Einsatz akzeptieren.

Häufig gestellte Fragen  

Der Polarisationsfilm XP42 enthält ein Jodfärbemittel, um die gewünschte Polarisationsfunktion zu erreichen. Bei Temperaturen über 80°C wird diese Polarisationsfunktion zerstört. Für Anwendungen bis 100°C empfehlen wir den Polarisationsfilm XP40HT, dieser hat eine bessere Wärmeresistenz.

Häufig gestellte Fragen  

Die Polarisationsrichtung (auch als Polarisationsachse bezeichnet) verläuft parallel zur ersten angegebenen Abmessung des Polarisationsfilms. Zum Beispiel würde bei einem Film mit 500 mm x 1000 mm die Polarisationsrichtung parallel zur Seite mit 500 mm Länge verlaufen. Bei quadratischen Polarisationsfiltern ist die Richtung über einen Aufkleber auf dem Schutzfilm angegeben. In beiden Fällen ist die Toleranz +/-2°.

Häufig gestellte Fragen  

Für die meisten Anwendungen kann der lineare Polarisationsfilm XP42 eingesetzt werden, er ist der vielseitigste Film aus unserem Angebot. Für anspruchsvollere Anwendungen bis ca. 100°C empfehlen wir den Film XP40HT. Wenn Sie einen hinsichtlich der Transmission optimierten Polarisationsfilm benötigen, ist XP44 die beste Wahl. XP42HE bietet den maximal möglichen Kontrast.

Häufig gestellte Fragen  

Wir können eine Laminierung des Films XP42 zwischen Glas anbieten. Auch andere Filmtypen können auf oder zwischen Glas laminiert werden. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Häufig gestellte Fragen

Je nach Filmtyp können wir die Größen 500 mm x 1000 mm und 600 mm x 900 mm anbieten. Der Filmtyp XP38 ist außerdem als 5 m lange Rolle mit 600 mm Breite verfügbar.

Angebotstool für mit Laser zugeschnittene
Polymerpolarisatoren und -verzögerer

 

Auswahl des richtigen Polymerpolarisators

Wählen Sie aus den Polymerpolarisationsmaterialien unten aus, alle Materialien können auch kundenspezifisch angepasst werden.

  • Hoher Kontrast, Kunststoff
  • Hoher Kontrast, linear
  • Hohe Temperatur
  • Zirkular
  • Polymerverzögerer

Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200)

  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Hohe Haltbarkeit durch Laminierung auf PMMA
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht bei 400 - 700 nm
Achromate
 
 
Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen