Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochmodernes Entwicklungs- und Montagewerk in Tucson

2650 E. Elvira Rd, Ste 102
Tucson, AZ, 85756 USA

Unser hochmodernes Entwicklungs- und Montagewerk in Tucson unterstützt die Fertigung großer Stückzahlen durch optisches Design, Montage im Reinraum und Messtechnik.

  • Anspruchsvolle Baugruppen, die eine aktive Ausrichtung, elektronische Integration und/oder spezielle Maßnahmen für raue Umgebungen erfordern
  • Service für modernstes Design und Großserienfertigung
  • Offizielle Zertifizierung nach AS 9100 und ISO 9001 | Zertifikat ansehen
  • Reinraummontage und komplexe Tests für MTF, Streulicht, Temperaturschwankungen, Stöße und Vibrationen und mehr
  • Strenge Compliance-Standards, ITAR-Konformität gegeben

Das hochmoderne Entwicklungs- und Assemblierungswerk von Edmund Optics® in Tucson ist der zweite Standort des Unternehmens in Tucson, Arizona. Auf einer Fläche von 2.070 m2 bietet diese hochmoderne Einrichtung anspruchsvolle Design- und Assemblierungsservices mit Reinräumen der ISO-Klasse 6 für die Montage (auf 204 m2), Reinräumen der ISO-Klasse 7 für die Eingangskontrolle (74 m2), einer Präzisionsreinigungsanlage der ISO-Klasse 5 und zahlreichen Testmöglichkeiten für Modulationsübertragungsfunktion (MTF), Streulicht, Laserstrahlprofilierung, Auswirkungen von Temperaturschwankungen, Stöße und Vibrationen.

Unser qualifiziertes Team von Optikassemblierungsspezialisten verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Präzisionssystemen in Reinraumanlagen. US-amerikanischen Kunden stehen damit ab sofort auch im eigenen Land streng geregelte und auch ITAR-konforme Angebote zusätzlich zu den anderen Standorten von Edmund Optics in den USA und weltweit zur Verfügung.

ISO AS 9100 and ISO 9001
Zertifikat ansehen
ISO ISO 14644

Reinräume der Klassen 6 und 7

Fertigungsmöglichkeiten und Fähigkeiten vor Ort

Optische Präzisionsbaugruppen und -systeme

Moderne optische Baugruppen, die für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, der Laserbearbeitung und einer Reihe von technisch hochentwickelten Branchen konzipiert wurden, erfordern äußerst präzise Fertigungsverfahren, um möglichst genaue Spezifikationen zu erreichen. Einige dieser Techniken umfassen die aktive Ausrichtung zur Linsenzentrierung, die Punktquellenmikroskopie zur MTF-Prüfung, die Prüfung optischer Freiraumsysteme, die gemeinsame Ausrichtung von Laserstrahlen im Fernfeld und Prüfung der Lage der optischen Achse sowie die Teleskopprüfung mit doppeltem Durchgang.

Expertisebereiche

In unserem hochmodernen Entwicklungs- und Montagewerk in Tucson haben wir den Anspruch, in jeder Phase des Produktentwicklungszyklus eine außergewöhnliche Servicequalität zu bieten. Vom Design bis zur Serienproduktion findet unser Expertenteam aus Entwicklern, Projektmanagern und Fertigungsingenieuren Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Mitarbeiter der Betriebsstätte verfügen über außergewöhnliche Erfahrung in:

Spezialisierte Tests umfassen

Hersteller von Spitzentechnologie benötigen nicht nur die genauesten und präzisesten Fertigungsstandards, sondern auch die fortschrittlichsten Prüfgeräte für die Qualitätssicherungsmesstechnik. Das Vertrauen darauf, dass Hersteller das höchste Qualitätsniveau garantieren können, beginnt damit, dass sie in der Lage sind, das höchste Leistungsniveau zu testen. Das hochmoderne Entwicklungs- und Montagewerk von Edmund Optics in Tucson ist in der Lage, die Leistung optischer Systeme auf Komponenten- und Systemebene zu messen.

Design und Entwicklung

  • Weltweiter Mitarbeiterstab
    Weltweites Team von über 150 Ingenieuren und Wissenschaftlern
  • Umfassende Designkompetenz
    Vom UV über das sichtbare Spektrum bis zum NIR, SWIR, MWIR und LWIR
  • Fertigungstauglichkeit
    Schwerpunkt auf fertigungstauglichen Designs - vom Prototyp bis zur Serienfertigung
  • Experten
    Herausragende Kompetenz in Bildgebung, Projektion und visuellen Systemen
  • Flexibiliität
    Gewöhnt an herausfordernde Rahmenbedingungen
  • Optische Analyse
    Versiert in komplexer optischer Analyse, einschließlich Streulichtanalyse
MEHR ERFAHREN
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;