Produkt in den Warenkorb gelegt

Streulicht unterdrücken mit tiefschwarzen Acktar® Beschichtungen – jetzt auf Lager bei Edmund Optics

Hervorragende Streulichtunterdrückung mit tiefschwarzen Acktar® Beschichtungen für optische Systeme im sichtbaren, kurz- und langwelligen Infrarotspektrum, auf Lager und schnell lieferbar von Edmund Optics.

6/9/2025,   —

Edmund Optics® führt eine umfassende Auswahl tiefschwarzer, lichtabsorbierender Produkte von Acktar®. Sie wurden für anspruchsvolle optische Systeme entwickelt, die eine maximale Streulichtkontrolle erfordern. Mit proprietären Beschichtungen wie Metal Velvet™ und Spectral Black™ bieten die Folien und Komponenten von Acktar eine hemisphärische Reflexion von nur ~1 % im sichtbaren (VIS), kurzwelligen Infrarot- (SWIR) und langwelligen Infrarotbereich (LWIR).

Im Gegensatz zu herkömmlichen schwarzen Lacken oder Kohlenstoffnanoröhren-Beschichtungen sind Produkte von Acktar® trocken, partikelfrei, reinraum- und vakuumtauglich, ohne Ausgasung oder Aushärtung. Durch das Abziehen und Aufkleben lassen sie sich leicht auf gekrümmten, unregelmäßigen oder kompakten Oberflächen anbringen.

Edmund Optics bietet ein umfangreiches Sortiment an lichtabsorbierenden Produkten von Acktar® an, darunter Folien, Filme, Platten, Laserstrahlfallen, Lochblenden, Spaltblenden und rauschreduzierende C-Mount-Verlängerungstuben – ideal für Bildverarbeitungs-, IR- und Lasersysteme. Die Formate reichen von ausgestanzten 1"-Aufklebern bis zu 50-Meter-Rollen und bieten eine unübertroffene Flexibilität sowohl für die Prototypenherstellung als auch für die Produktion.

Mit der branchenweit größten Auswahl an Standard-Acktar®-Folien, der Verfügbarkeit ab Lager und der weltweiten Lieferfähigkeit bietet Edmund Optics bequem alle geschwärzten Produkte und mehr aus einer Hand.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;