Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® erweitert sein Portfolio für tiefes UV mit preisgekrönten, sofort verfügbaren Transmissionsgittern

UV-Systeme optimieren – mit zuverlässigen, hocheffizienten Gittern unterhalb von 200 nm Wellenlänge

5/19/2025,   —

Edmund Optics® bietet ab sofort Transmissionsgitter von Omega Optical für den tiefen UV-Bereich (DUV) an. Die Komponenten wurden für höchste Leistung im tiefen ultravioletten Spektrum entwickelt und sind direkt ab Lager verfügbar. Die Auszeichnung mit dem SPIE Prism Award 2025 unterstreicht die bahnbrechende Leistung der Gitter im tiefen Ultraviolettbereich und somit auch ihren innovativen Charakter und ihre Bedeutung für die optischen Technologien. Eine gezielte Optimierung für Wellenlängen bis zu 190 nm ermöglicht den Einsatz in einem Bereich, in dem herkömmliche optische Komponenten oft an Material- und Effizienzproblemen scheitern.

Die DUV-Gitter bieten eine hervorragende Beugungseffizienz in der ersten Ordnung unterhalb von 200 nm und eine bessere Ausnutzung des Lichts in kritischen Anwendungen wie der hochauflösenden Spektroskopie, der modernen Lithografie und der präzisen Biomedizintechnik. Neben besserer Effizienz und höherer Transmission profitieren Kunden auch von einer kontinuierlichen und schnellen Verfügbarkeit – ohne die Verzögerungen, die bei der Beschaffung kundenspezifischer Produkte entstehen.

Während andere Lösungen häufig nur über zeitaufwändige Sonderanfertigungen erhältlich sind, bietet Edmund Optics die hochmodernen DUV-Gitter direkt über seine Webseite an – sofort verfügbar, ohne Umwege. So gelangen Kunden schneller und effektiver an Komponenten für eine nahtlose Integration in DUV-Anwendungen und werden dabei zusätzlich durch den erfahrenen technischen Support von Edmund Optics unterstützt.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung hat sich Edmund Optics seit 1942 als vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen etabliert. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Märkten, darunter Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung. Weltweit beschäftigt Edmund Optics über 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten mit weiterem Wachstum.

Als führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche entwickelt sich Edmund Optics kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Dafür bietet das Unternehmen zwei spezialisierte Lösungen: einen leistungsstarken Marketplace mit den besten Marken der Branche sowie einen Advanced Manufacturing Service, der sich auf kundenspezifische Entwicklungen und die Serienfertigung präziser optischer und bildgebender Komponenten konzentriert.

Der Marketplace von Edmund Optics umfasst über 34.000 sofort verfügbare Standardprodukte aus eigener Fertigung und globalen Bezugsquellen. Als One-Stop-Shop für den gesamten Strahlengang bietet er Zugang zu über 40 führenden Marken sowie zu den hauseigenen hochwertigen Komponenten. Das stetig wachsende Sortiment stellt sicher, dass Kunden die passenden Produkte für ihre Anwendungen finden. Mit über 3 Millionen gelagerten Artikeln garantiert Edmund Optics eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Über den 24/7-Online-Chat erhalten Kunden direkten Zugang zu Ingenieur*innen für eine fachkundige Beratung in Echtzeit, jederzeit und weltweit.

Die Advanced Manufacturing Services von Edmund Optics umfassen kundenspezifisches Design, die Entwicklung von Prototypen sowie die Serienfertigung hochwertiger optischer und bildgebender Komponenten und Systeme. Von der ersten Konzeptvalidierung bis hin zur Großserienproduktion fertigt das Unternehmen jährlich über 2 Millionen optische Komponenten und mehr als 175.000 optische Baugruppen. Mit eigener Expertise in Design, Fertigung, Montage und Messtechnik an vier Designzentren und neun spezialisierten Produktionsstandorten weltweit unterstützt Edmund Optics sowohl Serien- als auch Spezialanfertigungen. Ein erfahrenes Team aus Optik- und Optomechanikdesigner*innen, Projektmanager*innen und Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications [email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;