Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Optik und Bildverarbeitung, hat seine TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie mit der Einführung einer neuen Brennweite von 6,5 mm erweitert und damit die hochauflösende Abbildungsleistung auf Anwendungen ausgedehnt, die kürzere Arbeitsabstände und größere Bildwinkel erfordern. Die HP-Serie wurde für die Fertigungsautomatisierung und die industrielle Bildverarbeitung entwickelt, wo die Auflösung feiner Details entscheidend für die Prüfgenauigkeit und zuverlässige Messungen ist.
Das neue 6,5-mm-Objektiv behält die wichtigsten Leistungsmerkmale der HP-Serie bei und bietet eine überragende Auflösung für anspruchsvolle Prüfaufgaben wie die Erkennung kleiner Defekte und hochpräzise Maßanalysen. Das für Sensoren bis zu 1,1" optimierte Objektiv ermöglicht eine detaillierte Bildgebung über größere Bildfelder und hilft Systementwicklern, die angestrebte Abbildungsleistung in kompakten oder platzbeschränkten Konfigurationen zu erreichen.
Die HP-Serie wurde intern entwickelt und hergestellt und bietet eine Lösung mit gleichbleibend hoher optischer Leistung über mehrere Brennweiten hinweg, sodass Nutzer die Abbildungsleistung auch bei Änderungen der Systemgeometrie aufrechterhalten können. Die zusätzliche Brennweite von 6,5 mm erweitert diese Flexibilität und bietet Entwicklern von Systemen für die industrielle Bildverarbeitung zusätzliche Optionen für Systeme, bei denen kürzere Arbeitsabstände oder größere Bildfelder erforderlich sind. Das neue 6,5-mm-Objektiv der HP-Serie ist ab Lager verfügbar und schnell lieferbar und lässt sich rasch in produktionsbereite Fertigungsautomatisierungssysteme integrieren.
Über Edmund Optics:
Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.
Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.
Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang, aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung, unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. FertigungsingenieurInnen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de
Kontakt:
Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations
[email protected]