Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics bietet ab sofort standardisierte Metalinsen mit erweiterter Tiefenschärfe für Lasersysteme

Einbaufertige einteilige Metalinsen ersetzen komplexe Laseroptik-Baugruppen bei gleichbleibend präziser Fokussierung über einen breiteren Bereich

4/7/2026, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Optik- und Bildverarbeitungstechnologielösungen, hat die standardmäßige Verfügbarkeit von Metalinsen mit größerer Abbildungstiefe (Extended Depth of Focus, EDOF) bekanntgegeben. Dadurch werden fortschrittliche Meta-Optiken ohne die Kosten und Verzögerungen einer kundenspezifischen Entwicklung kommerziell zugänglich. Zum ersten Mal können Ingenieure Metalinsen direkt aus dem Edmund Optics Onlineshop beziehen, was ein schnelleres Prototyping ermöglicht und den Weg vom Design zur Produktion beschleunigt.

Dadurch, dass EDOF-Metalinsen komplexere optische Assemblierungen durch eine einzige flache Komponente ersetzen, können sie dazu beitragen, die Größe und Komplexität von Systemen sowie die Anforderungen an die Ausrichtung zu reduzieren. Diese Linsen sorgen für einen kontrollierten Brennfleck über eine größere Abbildungstiefe, wodurch die Empfindlichkeit gegenüber Positionierungsfehlern verringert und die Notwendigkeit eines häufigen Nachfokussierens minimiert wird. Die Linsen wurden für die Integration in ausgewählte Lasersysteme entwickelt, darunter Ti:Saphir-, Yb-dotierte und Nd:YAG-Laser, und eignen sich gut für Anwendungen wie Lasermaterialbearbeitung, Markierung und Strahlformung, bei denen Konsistenz und Leistung entscheidend sind.

Indem Edmund Optics die Metalinsen-Technologie in ein allgemein zugängliches Standardangebot integriert, können Unternehmen schneller vom Konzept zur Umsetzung übergehen und gleichzeitig das Risiko und Vorabinvestitionen reduzieren. Durch die sofortige Verfügbarkeit, den technischen Support und den Zugang zu einem breiten Portfolio von mehr als 34.000 komplementären optischen Komponenten können Kunden nun effizienter Lasersysteme der nächsten Generation entwerfen, Prototypen bauen und in Serie produzieren.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations 
[email protected]
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;