Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics erweitert sein Lagerangebot um optische Einmodenfasern mit Stecker

FC/PC- und FC/APC-Konfigurationen jetzt für schnelle Beschaffung verfügbar

11/24/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics, ein weltweit führender Anbieter von optischen und bildgebenden Technologielösungen, hat sein Lagerangebot um optische Einmodenfasern mit Stecker erweitert, die ab Lager lieferbar sind. Das Sortiment bietet den Kunden eine schnelle Beschaffungsoption für Einmodenfasern mit Stecker, die sich ideal für Strahlführung, Sensorik, Mikroskopie und Telekommunikationsanwendungen eignen.

Die Einmodenfasern sind in den Steckertypen FC/PC und FC/APC und in Längen von 1 m, 2 m und 5 m erhältlich und decken Wellenlängen von 450-1650 nm ab. Damit die Fasern einfach erkannt und in bestehende Anlagen integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

Da Edmund Optics mehrere Konfigurationen von optische Einmodenfasern mit Stecker auf Lager hat, können Kunden die für ihre Anwendungen benötigten Teile schnell beschaffen. In Kombination mit dem Portfolio des Unternehmens mit mehr als 34.000 Komponenten wird es für Labore, Integratoren und OEMs einfacher, die Dynamik ihrer Projekte aufrechtzuerhalten.

 

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Weitere Informationen unter: www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;