Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

TECHSPEC® Gemma Variable Beam Expander – hausinterne optische Expertise vereint mit leistungsstarkem One-Stop-Shop-Angebot. Lösungen, die Ihren Erfolg unterstützen.

Interne Entwicklung und Fertigung sorgen für zuverlässige Spezifikationen, kundenspezifische Optionen und eine vereinfachte Beschaffung

1/30/2026, Mainz, Germany   —

Die TECHSPEC® Gemma Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung unterstützen Lasersystemteams, die die Zahl ihrer Zulieferer gering halten möchten, ohne dabei auf technische Zuverlässigkeit zu verzichten. Durch die Kombination von Lagerverfügbarkeit und die Bereitstellung von Anwendungskompetenz bieten die Gemma-Strahlaufweiter eine schnellere Evaluierung, ein geringeres Beschaffungsrisiko und eine vereinfachte Bereitstellung für F&E-, Prototypenbau- und Integrationsprogramme.

Dank des Varimag-Designs dieser Strahlaufweiter lässt sich die Vergrößerung stufenlos ohne Wechsel optischer Komponenten einstellen, wodurch sich der Ausrichtungsaufwand bei der Strahloptimierung verringert. Separate Einstellringe für Vergrößerung und Divergenz verbessern die Benutzerfreundlichkeit, während das Fehlen einer internen Fokussierung höhere Laserleistungen und eine stabile Qualität der transmittierten Wellenfront ermöglicht.

Durch die hauseigene Optikentwicklung und -fertigung können Kunden die Kompatibilität mit ihrer spezifischen Laserquelle durch direkte Beratung bei den Ingenieuren von Edmund Optics abgleichen, unterstützt durch Zemax-Simulationen und Hinweise auf Anwendungsebene. Dieses firmeneigene Know-how ermöglicht auch kundenspezifische Konfigurationen, wie die Optimierung der Wellenlänge, alternative Vergrößerungsbereiche oder mechanische Modifikationen, um den Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden.

Die TECHSPEC® Gemma Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ab Lager verfügbar, schließen technischen Support und Zugang zu ergänzenden optischen Komponenten von einem einzigen Anbieter ein, so dass Entwicklungsteams von Lasersystemen auf eine sichere Beschaffung aus einer Hand vertrauten können.

 

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de


Kontakt:

Agnes Huebscher
Senior Director Corporate Affairs, Communications and Industry Relations 
[email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;