Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Erschwingliche hochwertige Ultrakurzpulsspiegel von Edmund Optics®

Optimiert für Präzision mit Ultrakurzpulslasern – entwickelt für niedrige GDD und hohe Reflektivität zu günstigem Preis.

5/5/2025, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® stellt mit seinen TECHSPEC® Dielektrischen Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD erneut die hohe Qualität seiner Produkte unter Beweis. Diese Spiegel wurden mit dem Ziel entwickelt, eine hohe optische Leistung auch für kleinere Budgets zu ermöglichen.

Die für Ultrakurzpulslaser-Anwendungen optimierten Spiegel weisen eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null auf. Damit wird die Integrität des Pulses bewahrt und eine zeitliche Verbreiterung verhindert – ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Spitzenintensität in hochpräzisen Systemen. Mit einer Reflexion von >99% und langlebigen dielektrischen Beschichtungen minimieren diese Spiegel den Energieverlust und halten den für Ultrakurzpulslaser typischen hohen Peak-Leistungen stand.

Die in der Laseroptik-Fertigungsstätte von Edmund Optics in Florida, USA, hergestellten Spiegel bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Leistung und sind damit ideal für Anwender, die zuverlässige Komponenten benötigen, aber die höheren Kosten für IBS-beschichtete Optiken scheuen.

Zusätzlich zu den Standardoptionen bietet Edmund Optics auf Anfrage auch kundenspezifische Wellenlängen und Größen an und liefert so maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Systemanforderungen.

Die Spiegel bedienen eine wichtige Nische auf dem Markt für Ultrakurzpuls-Optiken. Sie bieten eine hohe Qualität zu günstigem Preis und können sofort in der Mikromaterialbearbeitung, Multiphotonen-Bildgebung und anderen Anwendungen mit Ultrakurzpulsen eingesetzt werden.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungen: einen leistungsstarken Marketplace mit über 34.000 sofort verfügbaren Standardprodukten sowie den Advanced Manufacturing Service, der sich auf die kundenspezifische Entwicklung und Serienfertigung präziser optischer und bildgebender Komponenten konzentriert.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

Weitere Informationen unter www.edmundoptics.de.

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications [email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;