Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® erweitert sein Angebot an tragbaren Infrarot-Sichtgeräten

Die erweiterte Produktlinie bietet Wellenlängen-, Vergrößerungs- und Empfindlichkeitsoptionen für verschiedenste Laseranwendungen

8/28/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® hat sein Angebot an tragbaren Infrarot- (IR-)Sichtgeräten erweitert und bietet seinen Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bei der IR-Laservisualisierung und Systemintegration. Die breitere Auswahl umfasst mehrere Vergrößerungs-, Wellenlängen- und Empfindlichkeitskonfigurationen, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Über die eigentlichen Sichtgeräte hinaus bietet Edmund Optics eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios von Infrarotoptiken und Zubehör an, so dass Kunden komplette Lösungen von einem einzigen Partner beziehen können. Mit Optionen wie kompatiblen C-Mount-Objektiven, IR-Filtern und Kameraadaptern lassen sich die Setups leicht an wandelnde Anforderungen anpassen, während die umfangreiche Verfügbarkeit auf Lager eine schnelle Lieferung und geringere Ausfallzeiten ermöglicht.

Unternehmen, die in der Halbleiter-, Kommunikations-, Biomedizin- und Industrieforschung tätig sind, können von der erweiterten Auswahl an IR-Sichtgeräten und Edmund Optics‘ Rolle als One-Stop-Shop profitieren, der eine riesige Produktpalette mit 24/7-Anwendungsberatung verbindet. Mit den neuen Ergänzungen können Kunden ihre IR-Systeme mit größerer Sicherheit und Effizienz ausrichten, überwachen und anpassen.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de.

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;