Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics erweitert sein Spektroskopie-Portfolio mit Gasdurchflusszellen nach NIST-Standard

Produkterweiterung macht die kompakten Plug-and-Play-Gas- und Durchflusszellen von Wavelength References für Kunden in aller Welt noch leichter zugänglich

11/13/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Hersteller von Optik- und Bildverarbeitungskomponenten, hat sein Spektroskopie-Portfolio um fasergekoppelte Gaszellen und Gasdurchflusszellen von Wavelength References erweitert, die ab sofort über den Onlineshop von Edmund Optics erhältlich sind und weltweit schnell geliefert werden. Diese Einführung ist ein weiterer Schritt im Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung des Spektroskopieangebots von Edmund Optics, das Kunden auf der ganzen Welt vorrätige Kalibrierungswerkzeuge mit NIST-Rückverfolgbarkeit bietet.

Die kompakten Gaszellen wurden für eine schnelle, wiederholbare Wellenlängenkalibrierung entwickelt und haben ein Plug-and-Play-Design, das die Einrichtung einfach macht und eine gleichbleibende Genauigkeit bei Spektroskopie- und Laseranwendungen gewährleistet. Bei den fasergekoppelten Modellen werden versiegelte Referenzgase für vorhersehbare Kalibrierspitzen eingesetzt, während Durchflusszellen eine kontinuierliche Gasbewegung für flexible Systemkonfigurationen ermöglichen.

Jedes Modell wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Labor-, Produktions- und F&E-Umgebungen entwickelt und verfügt über ein robustes Gehäuse und verstärkte Anschlüsse für einen zuverlässigen Langzeiteinsatz. Mit den Einmoden-, Multimoden- oder Free-Space-Konfigurationsoptionen lassen sich diese Gaszellen leicht in bestehende optische Systeme integrieren, was die Einrichtungszeit verkürzt und die Messsicherheit erhöht.

Kunden profitieren jetzt von der Verfügbarkeit auf Lager, der schnellen weltweiten Lieferung und dem technischen Support rund um die Uhr, was den Zugang zu präzisen, rückverfolgbaren Kalibrierungen gewährleistet, wo immer sie benötigt werden.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;