Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® ist jetzt Lieferantenpartner von Ocean Optics und führt ein Portfolio an Premium-Spektrometern ein

Ein ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Spektrometern kann jetzt direkt von Edmund Optics® bezogen werden

9/22/2025, Mainz, Germany   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Optiken und Bildverarbeitungskomponenten, freut sich, eine neue Lieferantenpartnerschaft mit Ocean Optics bekannt zu geben, und damit verbunden die weltweite Einführung einer ausgewählten Palette von Premium-Spektrometern von Ocean Optics über seinen Online-Webstore. Kunden auf der ganzen Welt können nun auf die bewährte Spektroskopie-Technologie von Ocean Optics zugreifen – mit transparenten Preisen, regionalem Lagerbestand und fachkundiger technischer Unterstützung.

Ocean Optics ist seit langem für seine führende Rolle in der modularen Spektroskopie bekannt und liefert zuverlässige, einfach zu integrierende Lösungen, auf die Forscher, Dozenten und Ingenieure vertrauen. Die Aufnahme dieser Produkte in das Portfolio von Edmund Optics markiert eine strategische Ausrichtung zwischen zwei Branchenführern, die sich der Qualität, der Innovation und dem Kundenservice verschrieben haben.

Die Markteinführung umfasst drei wichtige Produktfamilien, die für eine breite Palette von Anwendungsanforderungen konzipiert sind:

  • Die ST-Serie – Kompakte und vielseitige Mikrospektrometer
  • Die SR-Serie – Robuste Lösungen für die Fabrik- und Prozessintegration
  • Die HR-Serie – Hochauflösende Systeme für präzisionskritische Umgebungen

Jedes System wird mit hochwertigen optischen und elektronischen Komponenten entwickelt und in den Vereinigten Staaten hergestellt. Dies gewährleistet die Leistungsfähigkeit und sichert US-Kunden den Zugang in Zeiten von Herausforderungen in der globalen Lieferkette. Weitere Spektrometermodelle sind derzeit für die zukünftige Markteinführung durch Edmund Optics geplant, um die Vielseitigkeit und Vollständigkeit des Unternehmensportfolios weiter zu steigern.

Edmund Optics bietet transparente Online-Preise, schnelle Lieferung und technischen Support für Produktlinien, die jetzt einfacher zu beschaffen sind als je zuvor.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;