Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Pressemitteilungen

Edmund Optics®: größte Vielfalt an Ultrakurzpuls-Optiken auf Lager, die für eine schnelle Lieferung verfügbar sind

Von preiswert bis Präzision: Edmund Optics bietet effiziente Beschaffung von Ultrakurzpuls-Optiken an

6/23/2025,   —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter optischer Komponenten, unterstreicht seine Rolle als One-Stop-Shop für Ultrakurzpuls-Optiken und vertreibt eine riesige Auswahl an Standardkomponenten, die für den Einsatz in Femtosekunden- und Pikosekundenlasersystemen in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen entwickelt wurden.

Das Portfolio umfasst sowohl hochleistungsfähige IBS-beschichtete Spiegel – mit Produkten von UltraFast Innovations (UFI), die für den industriellen Einsatz exklusiv über Edmund Optics erhältlich sind – als auch kostengünstigere Aufdampfbeschichtungsoptionen. Mit Spiegeln, Linsen, Fenstern, Gittern, Filtern und vielen weiteren Komponententypen auf Lager können Ingenieure komplette Ultrakurzpulssysteme von einem einzigen Anbieter bauen.

Dieses umfangreiche Angebot bietet Flexibilität für verschiedene Budgets und Qualitätsansprüche, während eine schnelle Lieferung und eine vereinfachte Beschaffung durch den robusten Lagerbestand des Unternehmens gewährleistet sind. Unabhängig von der Anwendung unterstützt Edmund Optics Ingenieure beim Finden der richtigen Ultrakurzpuls-Komponenten für ihre Systeme – unterstützt durch den 24/7-Zugang zu Expertenrat via Online-Chat.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

Kontakt:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;