TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Hochpräzise Kurzpassfilter OD 4
High Performance OD 4.0 Shortpass Filters
×
Große Transmissions- und Blockungsbereiche
Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche
Diese hochpräzisen Kurzpassfilter werden so hergestellt, dass sie eine hervorragende Blockung im Blockungsbereich und eine maximale Transmission im Durchlassbereich bieten. Die Filter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und kombinieren eine Blockung mit OD 4 mit 91% Transmission im Durchlassbereich. Die Filter können mit unseren TECHSPEC® hochpräzisen Langpassfiltern kombiniert werden, um kundenspezifische, präzise Bandpassfilter zu erzeugen. Die Kits mit VIS Kurzpassfiltern beinhalten sieben Filter zwischen 400 und 700 nm und sind ideal für die Integration in unsere Filterräder.
Produkte
Technische Informationen
Zubehör
Passende Produkte
Tipps & Downloads
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.