Balanced Fotoempfänger, auch symmetrische Photoempfänger genannt, arbeiten mit echter differentieller Detektivität, indem sie die Fotoströme von zwei aufeinander abgestimmten Fotodioden subtrahieren und einen einzigen elektrischen Ausgang erzeugen, der proportional zur Differenz der optischen Brechkraft zwischen den beiden Eingängen ist. Dadurch wird das Gleichtaktrauschen, z. B. Schwankungen der Laserintensität, unterdrückt, was das Signal-Rausch-Verhältnis und die Messempfindlichkeit verbessert. Balanced Fotoempfänger sind mit einem rauscharmen Transimpedanzverstärker ausgestattet, der eine stabile, gleichmäßige Abbildungsleistung für präzise optische Messungen gewährleistet. Die in Si- und InGaAs-Modellen für die Spektralbereiche UV-VIS (320-1000 nm) und NIR (800-1700 nm) erhältlichen Fotoempfänger sind ideal für die kohärente optische Detektion, Interferometrie, Spektroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT).
Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.